??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 30473 - Boquilla
Lista de materiales
30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
3 ft
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
1 in.
Material
PTFE
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 50 psi
Rango de velocidad de flujo
2.1 to 4.5 gpm
Temperatura máxima
200 °F
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD