??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 30473 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
0.9 m
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
25 mm
Material
PTFE
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
Rango de velocidad de flujo
7.8 to 18.0 lpm
Temperatura máxima
93 °C
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD