??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 30473 - Bico
Lista de peças
30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
3 ft
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
1 in.
Material
PTFE
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 50 psi
Faixa de vazão
2.1 to 4.5 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD