카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
5' (1.5M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/30473_nozzle.prj},{NB=30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)},{PN=30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 30473 Nozzle},{STPFN=30473_1x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\30473},{IC=1/4\" NPT (M)},{MAXTD=3},{SC=180° up},{MINTO=1},{MAT=PTFE},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 50},{FRR=2.1 to 4.5},{MAXTEMP=200},{RSM=200},{MFP=74},{AB=1x4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 30473 - 노즐
BOM
30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)
부품 번호
30473A (1/4in NPT 연결,180º 각도 상향)
30473A (1/4in NPT 연결,180º 각도 상향)
인입구 연결 크기
1/4" NPT (M)
1/4" NPT (M)
최대 권장 탱크 직경
3
ft
스프레이 적용 범위
180° 상향
180° 상향
Minimum Tank Opening
1
in.
자료
PTFE
동작 원리
유체-구동식 반동력
작동 압력 범위
10.0 to 50
psi
Flow Rate Range
2.1 to 4.5
gpm
최대 온도
200
°F
추천 스트레나 메쉬
200
최대 자유 항로
74
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성