??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 30473 - Форсунка
Спецификация
30473A (1/4in NPT connection,180-degrees up)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
3 ft
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
1 in.
материал
PTFE
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
10.0 to 50 psi
Диапазон скорости потока
2.1 to 4.5 gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей