??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 30473 - Форсунка метрическая
Спецификация
B30473A (1/4in BSPT connection,180-degrees up)_m
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
0.9 m
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
25 mm
материал
PTFE
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
0.7 to 3.4 bar
Диапазон скорости потока
7.8 to 18.0 lpm
Максимальная температура
93 °C
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей