??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 60
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Ugello
Lista materiale
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
18 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
Corpo, piattino e distanziatore - Resina fluoropolimerica PTFE; Perno di bloccaggio - Acciaio inox 316
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 50 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD