??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Boquilla
Lista de materiales
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
18 ft
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
in.
Material
Cuerpo, plato y espaciador - resina de fluoropolímero de PTFE; Pasador de bloqueo - acero inoxiable 316
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 50 psi
Rango de velocidad de flujo
gpm
Temperatura máxima
200 °F
Malla de filtro recomendada
100
Pasaje libre máximo
150 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD