??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Bico
Lista de peças
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
18 ft
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
in.
Material
Corpo, pires e espaçador - respol de fluoropolímero PTFE; Pino de segurança - 316 aço inoxidável
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 50 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Malha de Filtro Recomendada
100
Passagem livre máxima
150 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD