??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 60
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Форсунка
Спецификация
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
18 ft
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
in.
материал
Body, saucer & spacer – PTFE fluoropolymer resin; Locking pin – 316 stainless steel
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
10.0 to 50 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей