??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Ugello
Lista materiale
27500B (3in NPT, 180-degrees down)
Articolo
Filettatura di ingresso
3" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
25 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
7 in.
Materiale
Resina fluoropolimerica PTFE
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 50 psi
Portata del flusso
125 to 391 gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD