??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Düse
Stückliste
27500B-R (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Artikel
Einlassgewinde
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
10 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
2 in.
Material
PTFE Fluorpolymerharz
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
10.0 to 50 psi
Flow Rate Range
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen