??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 25
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Buses
Nomenclature
27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
ft
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
in.
Matériel
Résine fluoropolymère PTFE
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 50 psi
Flow Rate Range
gpm
Température maximale
200 °F
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés