??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Buses
Nomenclature
27500B-R (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
10 ft
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
2 in.
Matériel
Résine fluoropolymère PTFE
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 50 psi
Flow Rate Range
gpm
Température maximale
200 °F
Tamis recommandé
100
Maximum Free Passage
150 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés