??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Boquilla
Lista de materiales
27500B-R (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Diámetro máximo recomendado del tanque
10 ft
Cobertura de spray
Apertura mínima del tanque
2 in.
Material
Resina de fluoropolímero PTFE
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 50 psi
Rango de velocidad de flujo
gpm
Temperatura máxima
200 °F
Malla de filtro recomendada
100
Pasaje libre máximo
150 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD