??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Bico
Lista de peças
27500B-R (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
10 ft
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
2 in.
Material
PTFE fluoropolymer resin
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 50 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Malha de Filtro Recomendada
100
Passagem livre máxima
150 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD