카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
20' (6.0M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_20/27500_27500_r_nozzle.prj},{NB=27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)},{PN=27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 20’ (6.0m)},{GR=TankJet® 27500/TankJet® 27500-R Nozzle},{STPFN=27500_3x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\27500},{IC=3/4\" NPT (F)},{MAXTD=15},{SC=180° down},{MINTO=2.3},{MAT=PTFE fluoropolymer resin},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 50},{FRR=9.0 to 51},{MAXTEMP=200},{RSM=100},{MFP=150},{DB3=3x4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - 노즐
BOM
27500B (3/4in NPT, 180-degrees down)
부품 번호
27500B (3/4in NPT, 180º 각도 하향)
27500B (3/4in NPT, 180º 각도 하향)
인입구 연결 크기
3/4" NPT (F)
3/4" NPT (F)
최대 권장 탱크 직경
15
15
ft
스프레이 적용 범위
180° 하향
180° 하향
Minimum Tank Opening
2.3
2.3
in.
자료
PTFE 불소수지
동작 원리
유체-구동식 반동력
작동 압력 범위
10.0 to 50
psi
Flow Rate Range
9.0 to 51
9.0 to 51
gpm
최대 온도
200
°F
추천 스트레나 메쉬
100
최대 자유 항로
150
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성