??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 15
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - ノズル
部品表
27500B-R (1/2in NPT connection, 180-degrees down)
販売型番
インレット接続サイズ
最大推奨タンク径
10 ft
スプレー適用範囲
最小タンク開口部
2 in.
素材
PTFEフッ素ポリマー樹脂
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
10.0 to 50 psi
Flow Rate Range
gpm
最高温度
200 °F
推奨ストレーナーメッシュ
100
最大フリーパス
150 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)