??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 27500/TankJet® 27500-R - Форсунка
Спецификация
27500B (3in NPT, 180-degrees down)
Номер детали
Входное присоединение
3" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
25 ft
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
7 in.
материал
PTFE fluoropolymer resin
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
10.0 to 50 psi
Диапазон скорости потока
125 to 391 gpm
Максимальная температура
200 °F
Рекомендуемая сетка сита
100
Максимальный свободный проход
150 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей