??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 23240-3 - Ugello
Lista materiale
23240-3 (NPT, 360-degrees)
Articolo
23240-3 (NPT, 360 gradi)
Filettatura di ingresso
1/2" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
3 ft
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
1.03 in.
Materiale
Acciaio inox 316, acciaio inox temprato e PTFE caricato al 50% con acciaio inox
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
20 to 200 psi
Portata del flusso
4.0 to 22 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD