??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 23240-3 - Boquilla
Lista de materiales
23240-3 (NPT, 360-degrees)
Número de Parte
23240-3 (NPT, 360°)
Tamaño de Conexión de Entrada
1/2" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
3 ft
Cobertura de spray
360°
Apertura mínima del tanque
1.03 in.
Material
Acero inoxidable 316, acero inoxidable endurecido y PTFE relleno de acero inoxidable al 50%
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
20 to 200 psi
Rango de velocidad de flujo
4.0 to 22 gpm
Temperatura máxima
350 °F
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD