??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 23240-3 - ノズル
部品表
23240-3 (NPT, 360-degrees)
販売型番
23240-3(NPT、360度)
インレット接続サイズ
1/2" NPT (F)
最大推奨タンク径
3 ft
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
1.03 in.
素材
316ステンレススチール、硬化ステンレススチール、および50%ステンレススチール充填材入りPTFE
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
20 to 200 psi
Flow Rate Range
4.0 to 22 gpm
最高温度
350 °F
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)