??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 23240-2 - Ugello
Lista materiale
23240-2 (NPT, Side Spray)
Articolo
B23240-2 (BSPT, spruzzo laterale)
Filettatura di ingresso
1/2" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
3 ft
Spray Coverage
Side Spray
Minimum Tank Opening
1.03 in.
Materiale
Acciaio inox 316, acciaio inox temprato e PTFE caricato al 50% con acciaio inox
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
20 to 200 psi
Portata del flusso
3.5 to 17.9 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD