??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 23240-2 - Düse
Stückliste
23240-2 (NPT, Side Spray)
Artikel
B23240-2 (BSPT, seitliches Sprühen)
Einlassgewinde
1/2" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
3 ft
Spray Coverage
Side Spray
Minimum Tank Opening
1.03 in.
Material
Edelstahl 316, gehärteter Edelstahl und mit 50 % Edelstahl gefülltes PTFE
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
20 to 200 psi
Flow Rate Range
3.5 to 17.9 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen