??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 23240-2 - Düse metrisch
Stückliste
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
Artikel
B23240-2 (BSPT, seitliches Sprühen)
Einlassgewinde
1/2" BSPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
0.9 m
Spray Coverage
Side Spray
Minimum Tank Opening
26 mm
Material
Edelstahl 316, gehärteter Edelstahl und mit 50 % Edelstahl gefülltes PTFE
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
1.4 to 13.8 bar
Flow Rate Range
14.0 to 45 lpm
Maximum Temperature
177 °C
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen