??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 23240-2 - Buse Métrique
Nomenclature
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
Article
B23240-2 (BSPT, jet latéral)
Filetage d'admission
1/2" BSPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
0.9 m
Couverture de pulvérisation
Side Spray
Ouverture minimale du réservoir
26 mm
Matiére
Acier inoxydable 316, acier inoxydable trempé et PTFE chargé à 50% d'acier inoxydable
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
1.4 to 13.8 bar
Flow Rate Range
14.0 to 45 lpm
Température maximale
177 °C
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
74 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés