??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 23240-2 - Boquilla
Lista de materiales
23240-2 (NPT, Side Spray)
Número de Parte
B23240-2 (BSPT, Aspersión Lateral)
Tamaño de Conexión de Entrada
1/2" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
3 ft
Cobertura de spray
Side Spray
Apertura mínima del tanque
1.03 in.
Material
Acero inoxidable 316, acero inoxidable endurecido y PTFE relleno de acero inoxidable al 50%
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
20 to 200 psi
Rango de velocidad de flujo
3.5 to 17.9 gpm
Temperatura máxima
350 °F
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD