??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 23240-2 - Boquilla Métrica
Lista de materiales
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
Número de Parte
B23240-2 (BSPT, Aspersión Lateral)
Tamaño de Conexión de Entrada
1/2" BSPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
0.9 m
Cobertura de spray
Side Spray
Apertura mínima del tanque
26 mm
Tipo Material
Acero inoxidable 316, acero inoxidable endurecido y PTFE relleno de acero inoxidable al 50%
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
1.4 to 13.8 bar
Rango de velocidad de flujo
14.0 to 45 lpm
Temperatura máxima
177 °C
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD