??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 23240-2 - Bico
Lista de peças
23240-2 (NPT, Side Spray)
Parte de Vendas
B23240-2 (BSPT, Spray lateral)
Tamanho da conexão de entrada
1/2" NPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
3 ft
Cobertura de Spray
Side Spray
Abertura Mínima do Tanque
1.03 in.
Material
316 aço inoxidável, grafite de carbono PTFE, preenchido PEEK, EPDM, e PTFE
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
20 to 200 psi
Faixa de vazão
3.5 to 17.9 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD