??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 23240-2 - ノズル、メートル式
部品表
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
販売型番
B23240-2(BSPT、側方スプレー)
インレット接続サイズ
1/2" BSPT (F)
最大推奨タンク径
0.9 m
スプレー適用範囲
Side Spray
最小タンク開口部
26 mm
材質タイプ
316ステンレススチール、硬化ステンレススチール、および50%ステンレススチール充填材入りPTFE
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
1.4 to 13.8 bar
Flow Rate Range
14.0 to 45 lpm
最高温度
177 °C
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)