??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 23240-2 - Форсунка
Спецификация
23240-2 (NPT, Side Spray)
Номер детали
23240-2 (NPT, Side Spray)
Входное присоединение
1/2" NPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
3 ft
Распыление покрытия
Side Spray
Минимальное открытие бака
1.03 in.
материал
316 stainless steel, hardened stainless steel and 50% stainless steel-filled PTFE
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
20 to 200 psi
Диапазон скорости потока
3.5 to 17.9 gpm
Максимальная температура
350 °F
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей