??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 23240-2 - Форсунка метрическая
Спецификация
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
Номер детали
B23240-2 (BSPT, Side Spray)
Входное присоединение
1/2" BSPT (F)
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
0.9 m
Распыление покрытия
Side Spray
Минимальное открытие бака
26 mm
Тип материала
316 stainless steel, hardened stainless steel and 50% stainless steel-filled PTFE
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
Диапазон рабочего давления
1.4 to 13.8 bar
Диапазон скорости потока
14.0 to 45 lpm
Максимальная температура
177 °C
Рекомендуемая сетка сита
200
Максимальный свободный проход
74 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей