??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 21400A - Ugello Metrico
Lista materiale
B21400A (BSPT)
Articolo
B21400A (BSPT)
Filettatura di ingresso
3/4" BSPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
1.5 m
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
60 mm
Materiale
Fermi del cuscinetto - acciaio inossidabile Kolsterised, Maniche - 50% acciaio inossidabile PTFE, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316 con Ryton® (solfuro di polifenilene)
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
Operating Pressure Range
0.7 to 4.1 bar
Portata del flusso
23 to 82 lpm
Maximum Temperature
177 °C
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD