??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 21400A - Düse metrisch
Stückliste
B21400A (BSPT)
Artikel
B21400A (BSPT)
Einlassgewinde
3/4" BSPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
1.5 m
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
60 mm
Material
Lagerhalterungen - Kolsterisierter Edelstahl, Hülsen - 50% Edelstahl-PTFE, alle anderen Metallteile - Edelstahl 316 mit Ryton® (Polyphenylensulfid)
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
0.7 to 4.1 bar
Flow Rate Range
23 to 82 lpm
Maximum Temperature
177 °C
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen