??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 21400A - Bico
Lista de peças
21400A (NPT)
Parte de Vendas
21400A (NPT)
Tamanho da conexão de entrada
3/4" NPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
5 ft
Cobertura de Spray
360°
Abertura Mínima do Tanque
2.25 in.
Tipo do Material
Retentores de rolamento - Aço inoxidável Kolsterizado, Mangas - 50% PTFE de aço inoxidável, Todos os outros tipos de metalurgia - Aço inoxidável 316 com Ryton® (sulfeto de polifenileno)
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 60 psi
Faixa de vazão
5.0 to 22 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD