카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
21400A (NPT)
Spraying Systems
US 단위
탱크 세척 노즐
5' (1.5M)까지 용
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/tank_cleaning_nozzles/for_tanks_up_to_5/21400a_nozzle.prj},{NB=21400A (NPT)},{PN=21400A (NPT)},{USM=US},{TSR=FOR TANKS UP TO 5’ (1.5m)},{GR=TankJet® 21400A Nozzle},{STPFN=21400A_3x4.stp},{STPLCS=ecatelog_customers\\Spraying Systems\\Tankjet\\Fluid-Driven Reactionary Force\\},{STPLWV=SSCO_Wheaton\\Industrial Division\\Cadenas\\TankJet\\21400A},{IC=3/4\" NPT (F)},{MAXTD=5},{SC=360°},{MINTO=2.25},{MAT=Bearing Retainers – stainless steel, Sleeves – 50% stainless steel PTFE, All other metallurgy – 316 stainless steel with Ryton® (polyphenylene sulfide)},{OP=Fluid-driven reactionary force},{OPR=10.0 to 60},{FRR=5.0 to 22},{MAXTEMP=350},{RSM=200},{MFP=74}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
TankJet® 21400A - 노즐
BOM
21400A (NPT)
부품 번호
21400A (NPT)
인입구 연결 크기
3/4" NPT (F)
최대 권장 탱크 직경
5
ft
스프레이 적용 범위
360°
Minimum Tank Opening
2.25
in.
재질 타입
베어링 리테이너 – 표면 경화된(Kolsterised) 스테인리스 스틸, 슬리브 – 50% 스테인리스 스틸 PTFE, 모든 다른 금속류 – Ryton® (폴리페닐렌 설파이드) 부착 316 스테인리스 스틸
동작 원리
유체-구동식 반동력
작동 압력 범위
10.0 to 60
psi
Flow Rate Range
5.0 to 22
gpm
최대 온도
350
°F
추천 스트레나 메쉬
200
최대 자유 항로
74
micron
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성