??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 21400A - ノズル
部品表
21400A (NPT)
販売型番
21400A (NPT)
インレット接続サイズ
3/4" NPT (F)
最大推奨タンク径
5 ft
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
2.25 in.
材質タイプ
ベアリングリテーナー–Kolsterisingステンレススチール、スリーブ– 50%ステンレススチールPTFE、その他すべての冶金–316ステンレススチールとRyton®(ポリフェニレンサルファイド)
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
10.0 to 60 psi
Flow Rate Range
5.0 to 22 gpm
最高温度
350 °F
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)