??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 19 - Buses
Nomenclature
TJ19-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
Article
Filetage d'admission
Diamètre maximum recommandé du réservoir
12 ft
Couverture de pulvérisation
Ouverture minimale du réservoir
2 in.
Matériel
Acier inoxydable et PTFE
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
50 to 200 psi
Flow Rate Range
gpm
Température maximale
250 °F
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés