??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 19 - Ugello
Lista materiale
TJ19-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
Articolo
Filettatura di ingresso
Maximum Recommended Tank Diameter
12 ft
Spray Coverage
Minimum Tank Opening
2 in.
Materiale
Acciaio inossidabile e PTFE
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
Operating Pressure Range
50 to 200 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
250 °F
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD