??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 19 - Bico
Lista de peças
TJ19-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Diâmetro máximo recomendado do tanque
12 ft
Cobertura de Spray
Abertura Mínima do Tanque
2 in.
Material
Aço inoxidável e PTFE
Operating Principle
Turbina movida a fluido
Faixa de Pressão Operacional
50 to 200 psi
Faixa de vazão
gpm
Maximum Temperature
250 °F
Malha de Filtro Recomendada
20
Passagem livre máxima
840 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD