??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 19 - Форсунка
Спецификация
TJ19-G (1in sanitary flange, 180-degrees down)
Номер детали
Входное присоединение
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
12 ft
Распыление покрытия
Минимальное открытие бака
2 in.
материал
Stainless steel and PTFE
Принцип работы
Fluid-driven turbine
Диапазон рабочего давления
50 to 200 psi
Диапазон скорости потока
gpm
Максимальная температура
250 °F
Рекомендуемая сетка сита
20
Максимальный свободный проход
840 micron
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей