??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 18250A - Düse
Stückliste
18250A (NPT)
Artikel
18250A (NPT)
Einlassgewinde
3/4" NPT (F)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
8 ft
Spray Coverage
360°
Minimum Tank Opening
2.38 in.
Material
Lagerhalterungen - Edelstahl, Hülsen - 50% Edelstahl-PTFE, alle anderen Metalle - Edelstahl 316 mit Ryton® (Polyphenylensulfid)
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
Betriebsdruckbereich
10.0 to 60 psi
Flow Rate Range
10.5 to 55 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Recommended Strainer Mesh
200
Maximum Free Passage
74 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen