??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 18250A - Buses
Nomenclature
18250A (NPT)
Article
18250A (NPT)
Filetage d'admission
3/4" NPT (F)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
8 ft
Couverture de pulvérisation
360°
Ouverture minimale du réservoir
2.38 in.
Matériel
Supports de palier - acier inoxydable, Manchons - 50% acier inoxydable PTFE, Tous les autres métaux - acier inoxydable 316 avec Ryton® (sulfure de polyphénylène)
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
10.0 to 60 psi
Flow Rate Range
10.5 to 55 gpm
Température maximale
350 °F
Tamis recommandé
200
Maximum Free Passage
74 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés