??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 18250A - Boquilla
Lista de materiales
18250A (NPT)
Número de Parte
18250A (NPT)
Tamaño de Conexión de Entrada
3/4" NPT (F)
Diámetro máximo recomendado del tanque
8 ft
Cobertura de spray
360°
Apertura mínima del tanque
2.38 in.
Material
Retenedores de cojinetes: acero inoxidable, Mangas- 50% de PTFE de acero inoxidable, resto de la metalurgia: acero inoxidable 316 con Ryton® (sulfuro de polifenileno)
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
Operating Pressure Range
10.0 to 60 psi
Rango de velocidad de flujo
10.5 to 55 gpm
Temperatura máxima
350 °F
Malla de filtro recomendada
200
Pasaje libre máximo
74 micron
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD