??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
TankJet® 18250A - Bico
Lista de peças
18250A (NPT)
Parte de Vendas
18250A (NPT)
Tamanho da conexão de entrada
3/4" NPT (F)
Diâmetro máximo recomendado do tanque
8 ft
Cobertura de Spray
360°
Abertura Mínima do Tanque
2.38 in.
Material
Retentores de rolamento - aço inoxidável, luvas - 50% aço inoxidável PTFE, todos os demais tipos de metalurgia - aço inoxidável 316 com Ryton® (sulfeto de polifenileno)
Operating Principle
Força reacionária impulsionada por fluido
Faixa de Pressão Operacional
10.0 to 60 psi
Faixa de vazão
10.5 to 55 gpm
Maximum Temperature
350 °F
Malha de Filtro Recomendada
200
Passagem livre máxima
74 micron
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD