??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 18250A - ノズル、メートル式
部品表
B18250A (BSPT)
販売型番
B18250A (BSPT)
インレット接続サイズ
3/4" BSPT (F)
最大推奨タンク径
2.4 m
スプレー適用範囲
360°
最小タンク開口部
60 mm
素材
ベアリングリテーナー–ステンレススチール、スリーブ– 50%ステンレススチールPTFE、その他すべての冶金–316ステンレススチール及びRyton®(ポリフェニレンサルファイド)
動作原理
液圧駆動反力
動作圧力範囲
0.7 to 4.1 bar
Flow Rate Range
48 to 205 lpm
最高温度
177 °C
推奨ストレーナーメッシュ
200
最大フリーパス
74 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)