??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 180 - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Artikel
TJ180-B (3 Düsenkopf, BSPT und Schnellkupplung)
Einlassgewinde
2" BSPT (F) mit 2-1/2" Schnellkupplung (M)
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
24.4 m
Spray Coverage
180°
Düsenkopf Typ
3 nozzle hub
Minimum Tank Opening
311 mm
Material
Zahnräder - 17-4PH Edelstahl, O-Ringe - selbstschmierend EPDM oder Viton, Dichtungen - Hochleistungs-PTFE mit Federspannung, Getriebewellenlager - PTFE oder Oilitlager, Alle anderen Metalle - Edelstahl 316 oder Viton
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
Betriebsdruckbereich
2.8 to 24 bar
Flow Rate Range
114 to 1136 lpm
Maximum Temperature
121 °C
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen