??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 180 - Nettoyeur de réservoir - Métrique
Nomenclature
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Article
TJ180-B (tête à 3 buses, BSPT et raccord rapide)
Filetage d'admission
2" BSPT (F) avec raccord rapide 2-1/2" (M)
Diamètre maximum recommandé du réservoir
24.4 m
Couverture de pulvérisation
180°
Type de tête
3 nozzle hub
Ouverture minimale du réservoir
311 mm
Matiére
Engrenages - acier inoxydable 17-4PH, Joints toriques - EPDM ou Viton® autolubrifiants, Joints - PTFE haute performance excité par ressort, Système de palier d'arbre d'engrenage - PTFE ou palier en oléite, Toutes les autres métallurgies - acier inoxydable 316 ou Viton
Principe de fonctionnement
Turbine entraînée par le fluide
Plage de pression de fonctionnement
2.8 to 24 bar
Flow Rate Range
114 to 1136 lpm
Température maximale
121 °C
Tamis recommandé
20
Maximum Free Passage
840 micron
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés