??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 180 - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
Articolo
TJ180-B (testa con 3 ugelli, BSPT e connessione rapido)
Filettatura di ingresso
2" BSPT (F) con 2-1/2" connessione rapido (M)
Maximum Recommended Tank Diameter
24.4 m
Spray Coverage
180°
Tipo di testa
3 nozzle hub
Minimum Tank Opening
311 mm
Materiale
Ingranaggi - acciaio inossidabile 17-4PH, O-ring - EPDM o Viton autolubrificanti, Guarnizioni - PTFE caricato a molla ad alte prestazioni, Sistema di supporto dell'gambo degli ingranaggi - PTFE o cuscinetto in oilite, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316 o Viton
Operating Principle
Turbina azionata dal fluido
Operating Pressure Range
2.8 to 24 bar
Portata del flusso
114 to 1136 lpm
Maximum Temperature
121 °C
Recommended Strainer Mesh
20
Maximum Free Passage
840 micron
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD