??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® 180 - タンク洗浄装置-メートル法
部品表
TJ180-B (3 nozzle hub, BSPT and Quick Disconnect)
販売型番
TJ180-B(ノズルハブ3個、BSPTおよびクイックディスコネクト)
インレット接続サイズ
2"BSPT(メス)、2-1 / 2"クイックディスコネクト(オス)
最大推奨タンク径
24.4 m
スプレー適用範囲
180°
ハブタイプ
3 nozzle hub
最小タンク開口部
311 mm
材質タイプ
ギア– 17-4PHステンレススチール、Oリング–自己潤滑EPDMまたはViton、シール–高性能バネ式PTFE、ギアシャフトベアリングシステム– PTFEまたはOilite製ベアリング、その他すべての冶金–316ステンレススチールまたはViton
動作原理
流体駆動タービン
動作圧力範囲
2.8 to 24 bar
Flow Rate Range
114 to 1136 lpm
最高温度
121 °C
推奨ストレーナーメッシュ
20
最大フリーパス
840 micron
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)